Industrial Automation, Life Science

Serie PRE - Regulador de presión proporcional con tecnología CoilVision

El regulador de presión proporcional Serie PRE está dotado de la nueva tecnología COILVISION, que es capaz de monitorizar constantemente el funcionamiento de los electropilotos dentro del componente y prevenir cualquier mal funcionamiento.

El regulador de presión proporcional Serie PRE está dotado de la nueva tecnología COILVISION, que es capaz de monitorizar constantemente el funcionamiento de los electropilotos dentro del componente y prevenir cualquier mal funcionamiento.

Los datos del regulador pueden ser transmitidos a la nube de forma inalámbrica, agregados y utilizables para mostrar la eficiencia de la operación del componente a través de una consola de control.

La Serie PRE está disponible en dos tamaños y en diferentes configuraciones, incluyendo la conexión IO-Link. Además de las opciones estándar con pantalla y sin pantalla, existe la versión con válvula de desagüe integrada, que permite desaguar el sistema incluso en ausencia de alimentación eléctrica.

La versión Manifold permite el control de múltiples salidas con una sola entrada, mientras que la versión con conexión externa del sensor está disponible en aplicaciones en las que es necesario monitorizar la presión de líquidos o gases agresivos.

Go